Da fissare sui perni filettati presenti nell'armadio. Con passo meccanico da 25 mm sui tre lati.
- Codice prodotto:
- SZ 6730720
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Lunghezza
- 900 mm
- Nota
- Consultare le istruzioni di montaggio o la Brochure sui conduttori di terra del rispettivo sistema di armadi o contenitori.
- Adatti per
- Tipo di contenitore: Pulpito compatto CX
Larghezza: = 1.000 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 2,76 kg
- Peso lordo
- 2,993 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177983557
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SZ Guida per allestimenti interni, per CX, per LxA: 1000 mm
- Documentazione
- Istruzioni