Da fissare sui perni filettati presenti nell'armadio. Con passo meccanico sui tre lati.
- Codice prodotto:
- SZ 5001052
- Descrizione prodotto
- Da fissare sui perni filettati presenti nell'armadio. Dotati su tre lati dello stesso passo meccanico.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Lunghezza
- 910 mm
- Possibili installazioni
- Si prega di considerare le diverse opzioni di installazione nei sistemi TP e negli armadietti compatti HD. Le opzioni sono riportate nelle rispettive istruzioni di montaggio.
- Adatti per
- Tipo di contenitore: Armadietto compatto HD
TP - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 2,616 kg
- Peso lordo
- 2,814 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177479609
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- Guida SZ per allestimenti interni, per CM, TP, L: 910 mm