Utilizzato in alternativa al sistema a chassis 17 x 73 mm, dotato di serie di fori per dadi a gabbia o ad inserto, al posto dei fori ad intaglio, nella parte inferiore e superiore. Gli elementi vengono semplicemente agganciati e fissati.
- Codice prodotto:
- TS 8612500
- Descrizione prodotto
- Utilizzato in alternativa al sistema a chassis 17 x 73 mm, dotato di serie di fori per dadi a gabbia o ad inserto, al posto dei fori ad intaglio, nella parte inferiore e superiore. Gli elementi vengono semplicemente agganciati e fissati.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Viti di fissaggio
- Possibili installazioni
- Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE
- Adatti per
- Tipo di contenitore: piano di montaggio interno
Larghezza/profondità: 1.000 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 4,264 kg
- Peso lordo
- 4,463 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177331051
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- Chassis TS 23 x 73 mm, per piano di montaggio interno: L/P: 1000 mm