- Codice prodotto:
- TS 4579000
- Descrizione prodotto
- Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.
- Dati tecnici
- Forature con Ø 4,5 mm con passo meccanico da 25 mm
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Lunghezza
- 790 mm
- Per porte larghe
- 900 mm
- Opzioni di installazione VX SE
- In porte con larghezza 900 mm
- In armadi con larghezza 800 mm, sul piano di montaggio interno
- Opzioni di installazione AX
- In armadi compatti con larghezza 800 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX e guide di allestimento fondo AX
- Opzioni di installazione AX in acciaio inox
- Nella larghezza del contenitore 800 mm
- Nella larghezza della porta 800 mm, in combinazione con il listello forato della porta
- Opzioni di installazione TS
- In armadi con larghezza/profondità 800 mm, sul piano di montaggio interno
- Opzioni di installazione TP
- Nel pulpito compatto TP e nel basamento per pulpito con larghezza 800 mm, in combinazione con le guide di allestimento interno per TP, armadi compatti HD
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
VX SE
TP
AX
Larghezza/profondità: 800 mm
- Confezione
- 20 pz.
- Peso netto
- 8 kg
- Peso lordo
- 8,1 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 31,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177103351
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
-
TS Sbarretta trasversale di montaggio, per TS, VX SE, TP, per piano di montaggio interno, per L/P: 800 mm, per larghezza porta,: 900 mm L: 790 mm