Sbarretta di montaggio per VX, TS, VX SE, TP, AX

Codice prodotto: TS 4594000

Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.

Codice prodotto:
TS 4594000
Descrizione prodotto
Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.
Dati tecnici
Forature con Ø 4,5 mm con passo meccanico da 25 mm
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Lunghezza
290 mm
Per porte larghe
400 mm
Opzioni di installazione VX SE
In porte con larghezza 400 mm
Opzioni di installazione AX
In armadi compatti con larghezza 300 mm e altezza 400 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX
Opzioni di installazione AX in acciaio inox
Nella larghezza del contenitore 300 mm
Opzioni di installazione AX Plastic
In porte con larghezza 400 mm
Opzioni di installazione per AX in 3 parti
Nella profondità del contenitore 473 mm
Opzioni di installazione TS
In porte con larghezza 400 mm
Opzioni di installazione per zoccolo VX, acciaio inox
Nella profondità dello zoccolo 400 mm, in combinazione con viti esagonali M6 e dadi M6
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
TS
VX SE
AX
AX plastica
Armadi compatti da parete AX in 3 parti
Adatti per
Sistema zoccolo VX, acciaio inox
Confezione
20 pz.
Peso netto
2,94 kg
Peso lordo
3,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
14,05 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177103726
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
TS Sbarretta trasversale di montaggio, per TS, VX SE, TP, per larghezza porta: 400 mm L: 290 mm
Descrizioni
PCF-declaration
Documentazione
Info sheet
Fogli di dati
Dettagli costruttivi