Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.
- Codice prodotto:
- TS 4598000
- Descrizione prodotto
- Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.
- Dati tecnici
- Forature con Ø 4,5 mm con passo meccanico da 25 mm
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Lunghezza
- 690 mm
- Per porte larghe
- 800 mm
- Opzioni di installazione VX
- In porte con larghezza 800 mm
- Opzioni di installazione VX SE
- In porte con larghezza 800 mm
- Opzioni di installazione AX
- In porta con larghezza 800 mm, con chiusura su 3 punti, nella porta con serratura
- In armadi compatti con altezza 800 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX
- Opzioni di installazione AX Plastic
- In porte con larghezza 800 mm
- Opzioni di installazioni PC
- In porte con larghezza 800 mm
- Opzioni di installazione TS
- In porte con larghezza 800 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS
VX SE
PC
AX
AX plastica - Confezione
- 20 pz.
- Peso netto
- 6,78 kg
- Peso lordo
- 7,225 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 32,59 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177103801
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- TS Sbarretta trasversale di montaggio, per TS, VX SE, TP, per larghezza porta: 800 mm L: 690 mm
- Documentazione
- Info sheet