Da installare nei profilati verticali TS per creare la compatibilità con: profilati di montaggio PS, chassis di montaggio PS, sistema a chassis PS.
- Codice prodotto:
- TS 8800320
- Descrizione prodotto
- Per creare la compatibilità con: profilato di montaggio PS 23 x 23 mm
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Viti di fissaggio
- Possibili installazioni
- Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE
- Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE parte superiore, in larghezza
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
Altezza: = 2.200 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 4,456 kg
- Peso lordo
- 4,657 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177212664
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- TS Profilato adattatore per modularità con il sistema PS, per Alt.: 2200 mm