Profilo di montaggio 23 x 23 mm per VX, TS, VX SE

Codice prodotto: SZ 4173000

Per il montaggio ai profilati orizzontali e verticali dell'armadio tramite elementi di fissaggio addizionali.

Codice prodotto:
SZ 4173000
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Lunghezza
895 mm
Possibili installazioni
In VX sul profilo verticale e orizzontale dell'armadio tramite i blocchetti di fissaggio TS
Nel VX SE sul profilo verticale dell'armadio tramite blocchetti di fissaggio in combinazione con i profili adattatori VX
In VX SE sul profilo orizzontale/nel tetto tramite blocchetti di fissaggio in combinazione con i profili adattatori VX nella profondità
Sul profilato verticale TS: direttamente tramite blocchetti di fissaggio Kombi TS, sul profilato adattatore TS/PS, abbinati alla squadretta di fissaggio, ai blocchetti di fissaggio o ai blocchetti Kombi PS.
Al profilato orizzontale dell'armadio: direttamente tramite la squadretta di fissaggio, i blocchetti di fissaggio o i blocchetti di fissaggio Kombi PS
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.000 mm
Confezione
12 pz.
Peso netto
6,528 kg
Peso lordo
6,871 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
34,82 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177093188
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
VX 12 Profili di Montaggio 23X23X 1000
Descrizioni
PCF-declaration
Fogli di dati
Dettagli costruttivi