Profilo di montaggio 23 x 23 mm per VX, TS, VX SE

Codice prodotto: SZ 4393000

Per il montaggio ai profilati orizzontali e verticali dell'armadio tramite elementi di fissaggio addizionali.

Codice prodotto:
SZ 4393000
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Lunghezza
1.295 mm
Possibili installazioni
Sul profilato verticale TS: direttamente tramite blocchetti di fissaggio Kombi TS, sul profilato adattatore TS/PS, abbinati alla squadretta di fissaggio, ai blocchetti di fissaggio o ai blocchetti Kombi PS.
Al profilato orizzontale dell'armadio: direttamente tramite la squadretta di fissaggio, i blocchetti di fissaggio o i blocchetti di fissaggio Kombi PS
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.400 mm
Confezione
6 pz.
Peso netto
4,824 kg
Peso lordo
5,081 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
25,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177232167
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
SZ Profilati di Montaggio 23 X 23 mm, per TS, SE, per LXAXP 400 mm, L 1295 mm
Descrizioni
PCF-declaration
Fogli di dati
Dettagli costruttivi