Per il montaggio diretto sul profilo orizzontale e/o sul profilo verticale dell'armadio tramite elementi di fissaggio aggiuntivi.
- Codice prodotto:
- SZ 4945000
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Lunghezza
- 755 mm
- Possibili installazioni
- Nel piano di montaggio interno al profilo dell'armadio VX
- Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE tramite i dadi a scatto TS 8800.808 o il profilo adattatore per il sistema VX
- Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE in larghezza in basso e in alto
- Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE in profondità nella parte inferiore (senza piastra di montaggio) e in alto tramite dado a scatto 8800.808
- Al profilato orizzontale TS
- In larghezza o profondità dell'AX in 3 parti. A seconda della situazione di installazione, la guida deve essere tagliata alla misura desiderata.
- Opzioni di installazione per zoccolo VX
- Con larghezza dello zoccolo 800 mm sulle flange dello zoccolo, in combinazione con supporto /distanziatore
- Opzioni di installazione per zoccolo AX
- Nella larghezza dello zoccolo da 800 mm, in combinazione con viti esagonali per lamiera d'acciaio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS
Armadi compatti da parete AX in 3 parti
Larghezza/profondità: 800 mm - Adatti per
- Sistema zoccolo AX
- Sistema zoccolo VX
- Confezione
- 6 pz.
- Peso netto
- 3 kg
- Peso lordo
- 3,21 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 15,12 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177114616
- ETIM 9
- EC000386
- ETIM 8
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Descrizione prodotto
- SZ 6 Profilati a "C" 800
- Documentazione
- Safety instructions