Profili a C 30/15 mm secondo EN 60 715 per armadi VX, TS, VX SE

Codice prodotto: SZ 4946000

Per il montaggio diretto sul profilo orizzontale e/o sul profilo verticale dell'armadio tramite elementi di fissaggio aggiuntivi.

Codice prodotto:
SZ 4946000
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Lunghezza
955 mm
Possibili installazioni
Nel piano di montaggio interno al profilo dell'armadio VX
Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE tramite i dadi a scatto TS 8800.808 o il profilo adattatore per il sistema VX
Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE in larghezza in basso e in alto
Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE in profondità nella parte inferiore (senza piastra di montaggio) e in alto tramite dado a scatto 8800.808
Al profilato orizzontale TS
In larghezza o profondità dell'AX in 3 parti. A seconda della situazione di installazione, la guida deve essere tagliata alla misura desiderata.
Opzioni di installazione per zoccolo VX
Con larghezza dello zoccolo 1000 mm sulle flange dello zoccolo, in combinazione con supporto /distanziatore
Opzioni di installazione per zoccolo AX
Nella larghezza dello zoccolo da 1000 mm, in combinazione con viti esagonali per lamiera d'acciaio
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
TS
Armadi compatti da parete AX in 3 parti
Larghezza/profondità: 1.000 mm
Adatti per
Sistema zoccolo AX
Sistema zoccolo VX
Confezione
6 pz.
Peso netto
3,54 kg
Peso lordo
4,14 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
19,13 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177114630
ETIM 9
EC000386
ETIM 8
EC000386
ECLASS 8.0
27400602
Descrizione prodotto
SZ 6 Profilati a "C" 1000
Descrizioni
PCF-declaration
Documentazione
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi