Per il montaggio diretto tra i profili verticali degli armadi TS, SE. Per il fissaggio tra il profilo orizzontale TS, SE è richiesto anche l'angolare di fissaggio, sezione a C. Grazie all'impiego dell'elemento di fissaggio adatto a tutte le applicazioni, i profilati a C possono essere fissati a scelta nel piano interno o nel piano esterno del telaio TS 8.
- Codice prodotto:
- DK 7828060
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio diretto tra i profilati verticali degli armadi TS, SE. Per il fissaggio tra il profilato orizzontale TS, SE è richiesto anche l'angolare di fissaggio, sezione a C. Grazie all'impiego dell'elemento di fissaggio adatto a tutte le applicazioni, i profilati a C possono essere fissati a scelta nel piano interno o nel piano esterno del telaio TS 8.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Lunghezza
- 498 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
SE
Larghezza: = 600 mm
Profondità: = 600 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 1,736 kg
- Peso lordo
- 1,98 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177235052
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Descrizione prodotto
- DK Profilati a C, L: 498 mm, per LxP: 600 mm, per TS, SE
- Documentazione
- Info sheet