Applicabili direttamente sul profilato orizzontale dell'armadio.
- Codice prodotto:
- DK 7100000
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Lunghezza
- 890 mm
- Possibili installazioni
- Sui profilati orizzontali dell'armadio
- Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE tramite il profilo adattatore per il sistema VX
- Adatti per
- Tipo di contenitore: DK-TS
Larghezza: 1.000 mm
Profondità: 1.000 mm - Confezione
- 6 pz.
- Peso netto
- 4,422 kg
- Peso lordo
- 4,623 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177124585
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Descrizione prodotto
- DK 6 Prof.A C Ps-Es 30X15X900