Profili a C per DK-TS

Codice prodotto: DK 7102000

Applicabili direttamente sul profilato orizzontale dell'armadio.

Codice prodotto:
DK 7102000
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Lunghezza
1.090 mm
Possibili installazioni
Sui profilati orizzontali dell'armadio
Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE tramite il profilo adattatore per il sistema VX
Adatti per
Tipo di contenitore: DK-TS
Larghezza: 1.200 mm
Profondità: 1.200 mm
Confezione
6 pz.
Peso netto
5,058 kg
Peso lordo
5,322 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177124622
ECLASS 8.0
27400501
Descrizione prodotto
DK 6 Profil.A C Ps 30X15X1100