Per allestimenti pesanti ad esempio trasformatori. Le viti a testa piatta e la scanalatura dei profilati consentono di scegliere qualsiasi quota di fissaggio.
- Codice prodotto:
- SZ 4347000
- Descrizione prodotto
- Per allestimenti di componenti pesanti come ad es. trasformatori. Vite a testa piatta e slot nelle guide portanti consentono il fissaggio in ogni punto.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- 2 sistemi di sbarre portanti (45 x 25 mm)
4 viti a testa piatta M12 x 60 mm,
Materiale di fissaggio - Possibili installazioni
- Sul profilo verticale dell'armadio TS tramite i dadi a scatto 8800.808 o il profilo adattatore per il sistema VX, sfalsati in altezza, tramite profilati di montaggio TS 25 x 38 mm
- Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE in larghezza in posizione inferiore e superiore oppure in profondità in posizione inferiore e superiore (senza piastra di montaggio) tramite i dadi a scatto 8800.808
- Al profilato orizzontale TS: in larghezza, in profondità (senza piastra di montaggio)
- Sulle guide di allestimento fondo per armadi TP
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
Larghezza: = 1.000 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 4,64 kg
- Peso lordo
- 4,839 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177099395
- ETIM 9
- EC000293
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- SZ Sistema di profilati portanti, per L: 1000 mm
- Documentazione
- Istruzioni