Per allestimenti di componenti pesanti.
- Codice prodotto:
- TS 4395000
- Esecuzione
- con fori di aerazione
- Descrizione prodotto
- Per allestimenti di componenti pesanti.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- Nel piano di montaggio interno al profilo dell'armadio VX
- Sul profilo verticale dell'armadio TS tramite i dadi a scatto 8800.808 o il profilo adattatore per il sistema VX, sfalsati in altezza, tramite profilati di montaggio TS 25 x 38 mm
- Al profilato orizzontale TS: in larghezza, in profondità
- Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE in larghezza in posizione inferiore e superiore oppure in profondità in posizione inferiore e superiore tramite i dadi a scatto 8800.808
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS
VX SE
Larghezza: = 500 mm
Profondità: = 500 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 5,008 kg
- Peso lordo
- 5,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 25,55 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177100374
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- TS Guide portanti per VX, TS, VX SE per L/P: 500 mm, con fori di ventilazione