Guide portanti TH 35/15 secondo EN 60 715 per armadi VX, TS, VX SE

Codice prodotto: SZ 4937000

Per il fissaggio di morsetti o altri componenti con sistema di inserimento a scatto secondo EN 60 715.

Codice prodotto:
SZ 4937000
Descrizione prodotto
Per il fissaggio di morsetti o altri componenti con sistema di inserimento a scatto secondo EN 60 715.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Lunghezza profilato portante
1.155 mm
Opzioni di installazione per zoccolo AX
Nella larghezza dello zoccolo 1200 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
TS
Larghezza: = 1.200 mm
Profondità: = 1.200 mm
Adatti per
Sistema zoccolo AX
Confezione
6 pz.
Peso netto
4,152 kg
Peso lordo
4,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
19,92 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177114456
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27400602
Descrizione prodotto
SZ 6 Guide Profilate TH35/15 1200mm
Descrizioni
PCF-declaration
Documentazione
Safety instructions