Lunghezza adatta alle larghezza del contenitore.
- Codice prodotto:
- SZ 2315000
- Esecuzione
- TH 35/7,5
- Descrizione prodotto
- Lunghezza adatta alle larghezza del contenitore.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Lunghezza profilato portante
- 187 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AX
KX
AE
KL
KL-HD
Larghezza: = 200 mm - Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 0,6 kg
- Peso lordo
- 0,61 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177021020
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SZ Guida portante TH 35/7,5 secondo EN 60 715, per L: 200 mm, lunghezza 187 mm
- Documentazione
- Safety instructions