Guide portanti secondo EN 60 715

Codice prodotto: SZ 2313750

Per il fissaggio di morsetti o altri componenti con sistema di inserimento a scatto secondo EN 60 715.

Codice prodotto:
SZ 2313750
Esecuzione
TH 35/7,5
Descrizione prodotto
Per il fissaggio di morsetti o altri componenti con sistema di inserimento a scatto secondo EN 60 715.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Lunghezza profilato portante
2 m
Confezione
6 pz.
Peso netto
3,456 kg
Peso lordo
3,78 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
14,85 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177020993
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
SZ Guida Portante Secondo En 60 715, Esecuzione TH 35/7,5, Lunghezza 2000 mm
Descrizioni
PCF-declaration
Documentazione
Safety instructions