Chassis 18 x 64 mm per VX

Codice prodotto: VX 8617000

Per l'allestimento interno personalizzato del telaio dell'armadio sul piano di montaggio esterno.

Codice prodotto:
VX 8617000
Descrizione prodotto
Per l'allestimento interno personalizzato del telaio dell'armadio sul piano di montaggio esterno.
Vantaggi
Basta agganciare e avvitare dall'esterno nel sistema di foratura
Sistema di foratura su tutti e quattro i lati
Per gli armadi in batteria già montati, il sistema a chassis può essere montato anche dall'interno dell'armadio
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Possibili installazioni
Sul piano di montaggio esterno al profilo dell'armadio
Sul piano di montaggio esterno tra due chassis 23 x 64 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
Larghezza/profondità: 300 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
0,88 kg
Peso lordo
1,152 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,29
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177829039
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
VX Chassis 18 X 64 mm per Piano di Montaggio Esterno 300 mm
Descrizioni
PCF-declaration
Documentazione
Istruzioni
Load brochure