Per l'allestimento interno personalizzato del telaio dell'armadio sul piano di montaggio esterno.
- Codice prodotto:
- VX 8617050
- Descrizione prodotto
- Per l'allestimento interno personalizzato del telaio dell'armadio sul piano di montaggio esterno.
- Vantaggi
- Basta agganciare e avvitare dall'esterno nel sistema di foratura
- Sistema di foratura su tutti e quattro i lati
- Per gli armadi in batteria già montati, il sistema a chassis può essere montato anche dall'interno dell'armadio
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- Sul piano di montaggio esterno al profilo dell'armadio
- Sul piano di montaggio esterno tra due chassis 23 x 64 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
Larghezza/profondità: 1.000 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 4,28 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 20,22
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177829084
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- VX Chassis 18 X 64 mm per Piano di Montaggio Esterno 1000 mm