Chassis 18 x 64 mm per VX

Codice prodotto: VX 8617060

Per l'allestimento interno personalizzato del telaio dell'armadio sul piano di montaggio esterno.

Codice prodotto:
VX 8617060
Descrizione prodotto
Per l'allestimento interno personalizzato del telaio dell'armadio sul piano di montaggio esterno.
Vantaggi
Basta agganciare e avvitare dall'esterno nel sistema di foratura
Sistema di foratura su tutti e quattro i lati
Per gli armadi in batteria già montati, il sistema a chassis può essere montato anche dall'interno dell'armadio
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Possibili installazioni
Sul piano di montaggio esterno al profilo dell'armadio
Sul piano di montaggio esterno tra due chassis 23 x 64 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
Larghezza/profondità: 1.200 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
5,3 kg
Peso lordo
5,46 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
24,65
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177829091
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
VX Chassis 18 X 64 mm per Piano di Montaggio Esterno 1200 mm
Descrizioni
PCF-declaration
Documentazione
Istruzioni
Load brochure