Per allestimenti di componenti pesanti come ad es. trasformatori. La vite a testa «a T» e i fori nella guida consentono di utilizzare la guida su ogni dimensione di montaggio.
- Codice prodotto:
- VX 8617800
- Descrizione prodotto
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Opzioni di installazione VX
- In armadi con larghezza 600 mm, sul piano di montaggio interno e nel fondo
- Opzioni di installazione VX SE
- In armadi con larghezza 600 mm, sul piano di montaggio interno, in combinazione con il profilo adattatore VX e nel fondo
- Opzioni di installazione AX
- In armadi compatti con larghezza 600 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX e guide di allestimento fondo AX
- Opzioni di installazioni PC
- In armadi con larghezza 600 mm, sul piano di montaggio interno, in combinazione con il profilo adattatore VX e nel fondo
- Possibili installazioni IW
- In armadi con larghezza 600 mm, sul piano di montaggio interno, in combinazione con il profilo adattatore VX e nel fondo
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX SE
PC
IW
AX
Pulpito compatto CX
Basamento CX
Larghezza: = 600 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 2,816 kg
- Peso lordo
- 3,166 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 12,39
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177919518
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- VX Guide Portanti 48 X 26 mm, L= 600 mm