Guide portanti 48 x 26 mm per VX, VX SE, PC, IW, AX

Codice prodotto: VX 8617810

Per allestimenti di componenti pesanti come ad es. trasformatori. La vite a testa «a T» e i fori nella guida consentono di utilizzare la guida su ogni dimensione di montaggio.

Codice prodotto:
VX 8617810
Descrizione prodotto

Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Opzioni di installazione VX
In armadi con larghezza 800 mm, sul piano di montaggio interno e nel fondo
Opzioni di installazione VX SE
In armadi con larghezza 800 mm, sul piano di montaggio interno, in combinazione con il profilo adattatore VX e nel fondo
Opzioni di installazione AX
In armadi compatti con larghezza 800 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX e guide di allestimento fondo AX
Opzioni di installazioni PC
In armadi con larghezza 800 mm, sul piano di montaggio interno, in combinazione con il profilo adattatore VX e nel fondo
Possibili installazioni IW
In armadi con larghezza 800 mm, sul piano di montaggio interno, in combinazione con il profilo adattatore VX e nel fondo
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
VX SE
PC
IW
AX
Pulpito compatto CX
Basamento CX
Larghezza: = 800 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
3,89 kg
Peso lordo
4,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
16,63
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177919525
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
VX Guide Portanti 48 X 26 mm, L= 800 mm
Descrizioni
PCF-declaration
Documentazione
Info sheet
Load brochure