Per l'allestimento interno personalizzato del telaio dell'armadio sul piano di montaggio interno.
- Codice prodotto:
- VX 8100731
- Descrizione prodotto
- Per l'allestimento interno personalizzato del telaio dell'armadio sul piano di montaggio interno.
- Vantaggi
- Basta agganciare e avvitare nel sistema di foratura
- Sistema di foratura su tutti e quattro i lati
- Sopra e sotto con foratura per dadi a gabbia per il fissaggio dei componenti del cliente tramite viti a passo metrico
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- Nel VX, sul piano di montaggio interno nel profilo dell'armadio VX
- Nel VX SE, nel telaio dell'armadio in combinazione con il profilo adattatore VX
- Su chassis identici tra loro
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX SE
Larghezza/profondità: 500 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 1,08 kg
- Peso lordo
- 1,28 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 24,09
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177924475
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- VX Chassis 23 X 89 mm, per 500 mm, Acciaio Inox