Chassis 23 x 89 mm, acciaio inox per VX, VX SE

Codice prodotto: VX 8100733

Per l'allestimento interno personalizzato del telaio dell'armadio sul piano di montaggio interno.

Codice prodotto:
VX 8100733
Descrizione prodotto
Per l'allestimento interno personalizzato del telaio dell'armadio sul piano di montaggio interno.
Vantaggi
Basta agganciare e avvitare nel sistema di foratura
Sistema di foratura su tutti e quattro i lati
Sopra e sotto con foratura per dadi a gabbia per il fissaggio dei componenti del cliente tramite viti a passo metrico
Materiale
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Possibili installazioni
Nel VX, sul piano di montaggio interno nel profilo dell'armadio VX
Nel VX SE, nel telaio dell'armadio in combinazione con il profilo adattatore VX
Su chassis identici tra loro
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
VX SE
Larghezza/profondità: 800 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
1,788 kg
Peso lordo
2,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
63,92
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177924529
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
VX Chassis 23 X 89 mm, per 800 mm, Acciaio Inox
Descrizioni
PCF-declaration
Documentazione
Istruzioni
Load brochure