Profilo di montaggio 18 x 39 mm per VX, VX SE

Codice prodotto: VX 8617710

Per l'allestimento interno personalizzato del telaio dell'armadio sul piano di montaggio interno.

Codice prodotto:
VX 8617710
Descrizione prodotto
Per l'allestimento interno personalizzato del telaio dell'armadio sul piano di montaggio interno.
Vantaggi
Utilizzabile anche in combinazione con altri chassis
Predisposto sul retro per alloggiare fascette reggicavi per il passaggio ottimale dei cavi nell'armadio
Semplice inserimento nel sistema di foratura, anche con piastra di montaggio nella posizione più arretrata
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Possibili installazioni
Nel VX, sul piano di montaggio interno nel profilo dell'armadio VX
Nel VX SE, nel telaio dell'armadio in combinazione con il profilo adattatore VX
null
Nota
Negli armadi forniti di piastra di montaggio sono già compresi nella fornitura anche 2 profili di montaggio.
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
VX SE
Larghezza/profondità: 500 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
1,92 kg
Peso lordo
2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
14,88
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177921719
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
VX Profilati di Montaggio 18 X 38 mm,LXAXP 500 mm
Descrizioni
PCF-declaration
Documentazione
Info sheet
Istruzioni
Load brochure