Per l'allestimento interno personalizzato del telaio dell'armadio sul piano di montaggio interno.
- Codice prodotto:
- VX 8617720
- Descrizione prodotto
- Per l'allestimento interno personalizzato del telaio dell'armadio sul piano di montaggio interno.
- Vantaggi
- Utilizzabile anche in combinazione con altri chassis
- Predisposto sul retro per alloggiare fascette reggicavi per il passaggio ottimale dei cavi nell'armadio
- Semplice inserimento nel sistema di foratura, anche con piastra di montaggio nella posizione più arretrata
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- Nel VX, sul piano di montaggio interno nel profilo dell'armadio VX
- Nel VX SE, nel telaio dell'armadio in combinazione con il profilo adattatore VX
- null
- Nota
- Negli armadi forniti di piastra di montaggio sono già compresi nella fornitura anche 2 profili di montaggio.
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX SE
Larghezza/profondità: 600 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 2,2 kg
- Peso lordo
- 2,49 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 25,46
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177921726
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- VX Profilati di Montaggio 18 X 38 mm,LXAXP 600 mm
- Documentazione
- Info sheet
- Istruzioni
- Load brochure