Per un rapido e sicuro fissaggio di canaline passacavi, piastre di montaggio, profilati portanti su guide portanti 35/7,5 e 35/15 secondo EN 60 715.
- Codice prodotto:
- SZ 2309000
- Descrizione prodotto
- Per un rapido e sicuro fissaggio di canaline passacavi, piastre di montaggio, profilati portanti su guide portanti 35/7,5 e 35/15 secondo EN 60 715.
- Vantaggi
- Premontare l'elemento di montaggio sulla parte da fissare, quindi inserire ad incastro sulla guida portante esercitando una lieve pressione
- Materiale
- Molle di montaggio
- Confezione
- 30 pz.
- Peso netto
- 0,18 kg
- Peso lordo
- 0,196 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177020887
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SZ Clip di Montaggio, per Guide Portanti
- Documentazione
- Istruzioni