Le piastrine di montaggio possono essere utilizzate per modificare la struttura interna dell'armadio.
- Codice prodotto:
- TS 4532000
- Esecuzione
- fissaggio a vite, piastrina piccola
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Viti di fissaggio
- Possibili installazioni
- Fissabili mediante viti a tutti gli armadi e i componenti di allestimento dotati di sistema di foratura con passo meccanico di 25 mm
- Listello forato della porta
- Negli armadi compatti AX Plastic, nei punti di montaggio in rilievo nella porta
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,2 kg
- Peso lordo
- 0,24 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177102422
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrizione prodotto
- VX Piastrine Montaggio - 4Pz
- Documentazione
- Info sheet