Le piastrine di montaggio possono essere utilizzate per modificare la struttura interna dell'armadio.
- Codice prodotto:
- TS 8612400
- Esecuzione
- agganciabili
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Viti di fissaggio
- Possibili installazioni
- Sul piano di montaggio interno ed esterno al profilo dell'armadio
- Chassis TS 17 x 73 mm
- Chassis di allestimento interno AX
- Listello forato della porta
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,8 kg
- Peso lordo
- 0,868 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177230880
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrizione prodotto
- VX Piastrine Montaggio
- Documentazione
- Info sheet