Avvitabile con guida din integrata per il montaggio a innesto di componenti come il regolatore di velocità, il termostato o l'igrostato.
- Codice prodotto:
- TS 7526964
- Descrizione prodotto
- Consente di montare a innesto il regolatore di velocità, il termostato temperatura interna armadio o l'igrostato.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Piastrina di montaggio
Accessori di fissaggio inclusi - Adatti per
- Tipo di contenitore: AX
VX
VX SE
AX IT
VX IT
TE - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,196 kg
- Peso lordo
- 0,206 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177246799
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- Piastrina di montaggio TS 8, con guida DIN integrata, per l'inserimento diretto dei componenti, per AX, VX, VX SE, AX IT, VX IT, lamiera in acciaio TE, zincata
- Documentazione
- Info sheet