Avvitabile su tutti gli armadi e i componenti di allestimento muniti di reticolo con passo di 25 mm.
- Codice prodotto:
- SZ 4597000
- Descrizione prodotto
- Avvitabile su tutti gli armadi e i componenti di allestimento muniti di passo meccanico di 25 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Viti di fissaggio
- Possibili installazioni
- Fissabili mediante viti a tutti gli armadi e i componenti di allestimento dotati di sistema di foratura con passo meccanico di 25 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,304 kg
- Peso lordo
- 0,345 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177103788
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- TS Piastrine Montaggio
- Documentazione
- Info sheet