Montaggio sugli angolari, anche ad installazione effettuata.
- Codice prodotto:
- CP 6385010
- Esecuzione
- Montaggio in posizione orizzontale
- Descrizione prodotto
- Montaggio sugli angolari, anche in un secondo tempo.
- Materiale
- Elemento tubolare: alluminio
Supporto: Pressofusione di zinco
Coperture: poliammide - Superficie
- Tubolare: anodizzato naturale
Supporto maniglia: verniciatura a polvere - Colore
- Supporto: RAL 7035
Coperture: RAL 7024 similare - Parti incluse nella fornitura
- Tubolare, Ø 25 mm
2 supporti
2 coperture
Materiale di fissaggio - Nota
- Se necessario, la dimensione può essere ridotta accorciando la lunghezza del tubolare
- L'applicazione nei contenitori con profondità di montaggio 100 mm non è possibile sullo stesso lato di installazione dell'attacco per braccio portante
- Adatto per larghezza pannello
- 482,6 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,6 kg
- Peso lordo
- 0,64 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177246485
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrizione prodotto
- CP Maniglie Optipanel Orizzontali
- Documentazione
- Istruzioni