Per il fissaggio agli angoli del contenitore o per l'installazione su superfici piane (rotazione a 90° del supporto della maniglia).
- Codice prodotto:
- CP 6107000
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio orizzontale o verticale alla parete del contenitore dei seguenti componenti: Comfort-Panel, Optipanel, altri contenitori o le superfici piane.
- Materiale
- Supporto: Pressofusione di zinco
Tappi di copertura: Plastica
Elemento tubolare: alluminio - Superficie
- Tubolare: verniciatura a polvere
- Colore
- Supporto: RAL 7035
Tappi di copertura: similare RAL 7035
Tubolare: similare RAL 9006 - Parti incluse nella fornitura
- 2 elementi tubolari
4 supporti
Materiale di fissaggio - Nota
- Per il montaggio sono richiesti fori di fissaggio e superfici senza alettature.
- Per i contenitori Comfort-Panel con alettatura di raffreddamento è possibile eseguire le fresature necessarie. In questo caso nell’ordine del contenitore di comando, indicare "predisposto per set di maniglie CP 6107.XXX".
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 1,1 kg
- Peso lordo
- 1,16 kg
- Codice tariffa doganale
- 79070000
- EAN
- 4028177229662
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrizione prodotto
- CP Maniglie Angolari
- Documentazione
- Info sheet