Per installazione su superfici piane.
- Codice prodotto:
- CP 6107100
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio orizzontale o verticale alla parete del contenitore dei seguenti componenti: Comfort-Panel, Optipanel, altri contenitori o le superfici piane.
- Materiale
- Supporto: Pressofusione di zinco
Tappi di copertura: Plastica
Elemento tubolare: alluminio - Superficie
- Tubolare: verniciatura a polvere
- Colore
- Supporto: RAL 7035
Tappi di copertura: similare RAL 7035
Tubolare: similare RAL 9006 - Parti incluse nella fornitura
- Tubolare
2 supporti
Materiale di fissaggio - Nota
- Per il montaggio sono richiesti fori di fissaggio e superfici senza alettature.
- Per i contenitori Comfort-Panel con alettatura di raffreddamento è possibile eseguire le fresature necessarie. In questo caso nell’ordine del contenitore di comando, indicare "predisposto per set di maniglie CP 6107.XXX".
- OUT_SUITABLE_FOR_FRONT_PANEL_HEIGHT
- ≥ 7 HE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,449 kg
- Peso lordo
- 0,502 kg
- Codice tariffa doganale
- 79070000
- EAN
- 4028177229679
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrizione prodotto
- CP Maniglia di Supporto
- Documentazione
- Info sheet