Alluminio, 3 mm.
- Codice prodotto:
- CP 6027010
- Esecuzione
- Con perni filettati M5
- Materiale
- Alluminio, spessore 3 mm
- Superficie
- Anodizzato naturale
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
Altezza: 155 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,88 kg
- Peso lordo
- 1,08 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177410565
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Descrizione prodotto
- CP Pannello Alluminio 482,6X3,5 HE