Alluminio, 3 mm.
- Codice prodotto:
- CP 6028530
- Materiale
- Alluminio, spessore 3 mm
- Superficie
- Anodizzato naturale
- Adatto per nr. d'ord.
- 6340.300
- Dimensioni
- Larghezza: 252 mm
Altezza: 200 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,5 kg
- Peso lordo
- 0,528 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177382763
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Descrizione prodotto
- CP Pannello Frontalealluminio.3mm