Per l'installazione di pannelli frontali in alluminio, pannelli operatore e tastiere.
- Codice prodotto:
- CP 6053500
- Esecuzione
- Per perni filettati
- Descrizione prodotto
- Per l'installazione di pannelli frontali in alluminio, pannelli operatore e tastiere
- Parti incluse nella fornitura
- Conf. = 10 squadrette di fissaggio e viti a manicotto.
- Direct Integration
- Per l'installazione di monitor TFT 15", 17" e 19".
- Filettatura
- M5
- Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 0,13 kg
- Peso lordo
- 0,142 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177163669
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- CP Set di Fissaggio M5