Piastre di copertura per collegamenti di bracci portanti tondi e angolari.
- Codice prodotto:
- CP 6505100
- Descrizione prodotto
- Per chiudere una feritoia del contenitore per un attacco al braccio portante inutilizzato
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincata, cromatata
- Parti incluse nella fornitura
- Guarnizione e materiale di fissaggio inclusi.
- Adatto per attacco braccio portante
- rettangolare 120 x 65 mm
- Nota
- Se nei contenitori Comfort-Panel, Optipanel e Compact-Panel sono già presenti 2 feritoie per il braccio portante, viene fornita a corredo una piastra di copertura.
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,11 kg
- Peso lordo
- 0,129 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177237704
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrizione prodotto
- CP Piastra Copertura Zinc 120X65