Varianti di montaggio per superfici piane e per contenitori di comando.
- Codice prodotto:
- SM 6450010
- Esecuzione
- senza touch screen
- Descrizione prodotto
- Installabili su superfici piane e contenitori di comando.
- Vantaggi
- Esecuzione con materiali pregiati per applicazioni industriali
- Riduzione delle operazioni di montaggio grazie al telaio frontale incorporato
- Non richiede alcun sistema di ventilazione supplementare
- Profondità di montaggio ridotta (45 mm)
- Materiale
- Pannello frontale: alluminio
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Guarnizione
Dadi esagonali (per il montaggio su superfici piane)
Cavo VGA
Perni filettati M5, montaggio posteriore
Varianti touch anche con cavo di allacciamento integrato e unità CD-ROM
Con vetro di protezione antiriflesso - Dimensioni
- Larghezza: 430 mm
Altezza: 343 mm - Interfacce
- VGA (D-SUB HD 15 poli)
- DVI-D
- Range temperatura di esercizio
- 0 °C...50 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -40 °C...85 °C
- Luminosità display
- 400 cd/m²
- Contrasto
- 700 : 1
- Diagonale
- 15"
- Tempo di funzionamento
- > 50.000 h
- On Screen Display (OSD)
- Tasti di funzionamento sul retro
- Reading angle left/right
- 80 °
- Risoluzione monitor
- 1024 x 768 Pixel
- Potenza nominale assorbita Pel
- in CC: 15 W
- H-Sync. (min./max.)
- 31,4 ‐ 80 kHz
- V-Sync. (min./max.)
- 60 ‐ 75 Hz
- Numero colori
- 16,7
- Risoluzione controller
- VGA
- SVGA
- XGA
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 6,4 kg
- Peso lordo
- 6,52 kg
- Codice tariffa doganale
- 85286200
- EAN
- 4028177389991
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Descrizione prodotto
- SM TFT monitor, 15"
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità
- Documentazione
- Istruzioni