Adatto per il montaggio di TFT in scatola di accoppiamento CP-S, contenitore CP-L e braccio portante verticale tramite il fissaggio del contenitore, inclinabile.
- Codice prodotto:
- SM 2383030
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio dei monitor TFT con adattatore VESA 75/100. Adattamento fino a 21" al fissaggio CP 40 (6501.070), fissaggio CP 60 per attacco braccio portante 120 x 65 mm (6206.360), al braccio portante verticale tramite adattatore di inclinazione +100°/-60° (6206.460).
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7024
- Dimensioni
- Larghezza: 477 mm
Altezza: 372 mm
Profondità: 110,5 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,033 kg
- Peso lordo
- 3,233 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 12,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177497146
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- SM Supporto Tft
- Documentazione
- Info sheet