Tastiera ultrapiatta con tasti cursore e trackball, la maniglia è utilizzabile anche come poggiapolsi.
- Codice prodotto:
- SM 6002130
- Descrizione prodotto
- Tastiera ultrapiatta con tasti cursore e trackball. La maniglia è utilizzabile anche come poggiapolsi. L’inclinazione di 10° del piano estraibile consente di lavorare in posizione ergonomica.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Frontale: verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 7035
- Interfacce
- 2 x USB
- Number keys
- 84
- Possibili installazioni
- Su tutte le superfici sufficientemente ampie (ad es. porta, parete laterale)
- Pannelli frontali
- direttamente nel Comfort-Panel e Optipanel della grandezza adeguata
- Layout
- tedesco
- Range temperatura di esercizio
- 5 °C...50 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 95 %
- Range di temperatura stoccaggio
- -10 °C...60 °C
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 65 (anteriore, chiusa)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,722 kg
- Peso lordo
- 4,922 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 18,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 84716060
- EAN
- 4028177682122
- ETIM 9
- EC001692
- ECLASS 8.0
- 19130490
- Descrizione prodotto
- SM Tastiera Estraibile Layout Tedesco
- Documentazione
- Info sheet