Il touchpad integrato rende inutile l'installazione supplementare di un mouse con grado di protezione adeguato, riducendo pertanto le operazioni di cablaggio.
- Codice prodotto:
- SM 6446030
- Descrizione prodotto
- Il touchpad integrato rende inutile l'installazione supplementare di un mouse con grado di protezione adeguato, riducendo pertanto le operazioni di cablaggio. I tasti a corsa breve sono facilmente riconoscibili per il loro rilievo rotondeggiante, necessitano di poca forza di attuazione e offrono un buon effetto tattile.
- Vantaggi
- Il tastierino numerico separato consente la rapida immissione dei dati
- Superficie chiusa e lavabile
- Elevata resistenza meccanica e chimica secondo DIN 42 115
- Materiale
- Frontale: alluminio
- Parti incluse nella fornitura
- Cavo di connessione a USB, lunghezza 1,8 m
Guarnizione
Dima di foratura
Materiale di fissaggio per superfici - Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
Altezza: 177 mm
Profondità: 30 mm - Number keys
- 2,6 N
- Number keys
- 0,3 mm
- Interfacce
- 1 x USB
- Number keys
- 105
- Layout
- tedesco
- Resolution capacitive touchpad
- 40 pixels/mm
- Lifetime
- 3 milioni di operazioni
- Dimensioni
- Filettatura: M5
Lunghezza filettatura: 20 mm - Range temperatura di esercizio
- -40 °C...90 °C
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 65 (anteriore, chiusa)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,44 kg
- Peso lordo
- 1,82 kg
- Codice tariffa doganale
- 84716060
- EAN
- 4028177682115
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- SM Tastiera 19"/4HE Layout Tedesco
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità
- Documentazione
- Info sheet