Per l'installazione in porte larghe 600 e 800 mm e negli armadi e nei telai girevoli da 19".
- Codice prodotto:
- SZ 2379800
- Materiale
- Coperchio ribaltabile: Lamiera d’acciaio
Lamiera: fusione di alluminio
Vano: profilo in alluminio estruso - Superficie
- Parte ribaltabile, elementi laterali: Verniciatura bucciata
Vano: anodizzato naturale - Colore
- Parte ribaltabile, elementi laterali: RAL 7035
- Dimensioni
- Larghezza: 682,6 mm
Altezza: 355 mm
Profondità: 126 mm - Dimensioni max. tastiera (LxAxP)
- 605 x 50 x 250 mm
- Per porte larghe
- 800 mm
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 9,681 kg
- Peso lordo
- 10,191 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177702059
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- SZ Piano Ribaltabile per Tastiera E Mouse , per Porta L= 800 mm
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità UK
- Documentazione
- Istruzioni