Per appoggiare tastiere standard utilizzate nelle operazioni di programmazione e servizio. La distanza di montaggio della staffa di appoggio è di 300 mm per una rotazione della stessa verso l'interno senza alcun problema.
- Codice prodotto:
- CP 6514200
- Descrizione prodotto
- Per appoggiare tastiere standard utilizzate per operazioni di programmazione e manutenzione. La distanza di montaggio della staffa di appoggio è di 300 mm per una agevole rotazione verso l’interno. Profondità sufficiente per tastiere fino a 210 mm. Profondità sufficiente per tastiere fino a 210 mm.
- Vantaggi
- Dopo l'impiego le staffe vengono riposte in modo sicuro sotto il contenitore. Lo spazio disponibile per l'operatore non è limitato da nessun ingombro.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- sotto Comfort-Panel (larghezza minima del pannello frontale 385 mm)
- sotto Optipanel (larghezza minima del pannello frontale 405 mm)
- sotto superfici sufficientemente ampie come piani di lavoro IW, contenitori AX con listelli d'impugnatura
- su superfici verticali (porte/pareti laterali)
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 1 kg
- Peso lordo
- 1,089 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177388260
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- CP Staffa di Appoggio Girevole
- Fogli di dati
- General technical information