Adatto per l'alloggiamento di tastiere con dimensioni max. 460 x 42 x 170 mm, mouse e mousepad standard.
- Codice prodotto:
- CP 6003000
- Esecuzione
- Cassetto e frontale: con ripiano mousepad estraibile lateralmente e comparto per il mouse
Frontale: con inserto di chiusura a doppio pettine, 3 mm, ribaltabile e utilizzato come poggiamano quando è aperto - Descrizione prodotto
- Installabile in tutte le superfici sufficientemente ampie (ad es. porta, parete laterale) e pannelli frontali. Adatto per alloggiare tastiere, mouse e mouse pad per mouse standard.
- Materiale
- Cassetto e contenitore: lamiera d'acciaio
Frontale: alluminio - Superficie
- Cassetto e contenitore: verniciati
Frontale: anodizzato naturale - Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
Profondità: 261 mm - Dimensioni max. tastiera (LxAxP)
- 460 x 42 x 170 mm
- Nota
- Non adatto per l'installazione in un telaio di montaggio da 19"
- Inserto di chiusura a doppio pettine di serie, sostituibile con altri inserti di chiusura da 27 mm, esecuzione A
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 11,1 kg
- Peso lordo
- 11,577 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177185272
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- CP Cassetto Tastiera + Base Mouse
- Documentazione
- Info sheet