Per un piano di fissaggio 482,6 mm (19"), adatto ad alloggiare: tastiere con dimensioni max. 420 x 40 x 220 mm, completamente estraibile, chiusura a chiave.
- Codice prodotto:
- DK 7281200
- Vantaggi
- Cassetto compatto adatto ad alloggiare tastiere da 482,6 mm (19")
- Completamente estraibile con scarico della trazione e supporto cavi incernierato
- Richiudibile frontalmente
- Applicazioni tipiche
- Per il montaggio su due piani di fissaggio da 19"
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Chiave
- Dimensioni max. tastiera (LxAxP)
- 420 x 40 x 220 mm
- Distanza tra i piani
- 460 ‐ 800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,68 kg
- Peso lordo
- 4,7 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 18,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177390102
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- DK Cassetto Tastiera 1HE