Per un piano di fissaggio 482,6 mm (19"), adatto per alloggiare tastiere larghe fino a 430 mm e profonde 250 mm con frontale ribaltato.
- Codice prodotto:
- DK 7281035
- Descrizione prodotto
- Adatto per alloggiare tastiere larghe fino a 430 mm e profonde 250 mm con frontale ribaltato.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio con frontale in alluminio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Cassetto con serratura, maniglie,
Frontale ribaltabile
Mousepad estraibile
Ripiano per mousepad
entrata cavi predisposta
Scarico della trazione - Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
- Dimensioni max. tastiera (LxAxP)
- 430 x 250 mm
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Profondità di installazione: 390 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 7 kg
- Peso lordo
- 7,2 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177165946
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- DK Cassetto X Tastiera 2HE