L'inclinazione del ripiano è regolabile secondo le necessità.
- Codice prodotto:
- SM 2381000
- Descrizione prodotto
- L'inclinazione del ripiano è regolabile secondo le necessità. Per fissare il ripiano è necessario praticare due fori di fissaggio sul contenitore.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,2 kg
- Peso lordo
- 1,29 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177220294
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- SM Porta Mouse per
- Documentazione
- Istruzioni